GV1-8X6

Rechte schroefverbindingen
Serie GV

  • Kostenbesparing door snelle montage en demontage
  • Rechte uitvoering
Technische gegevens
AansluitschroefdraadG1/8"
Buiten-Ø aansluitslang6 [mm]
Lengte20.0 [mm]