GV1-8X8
Rechte schroefverbindingen
Serie GV
- Kostenbesparing door snelle montage en demontage
- Rechte uitvoering
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | G1/8" |
Buiten-Ø aansluitslang | 8 [mm] |
Lengte | 25.0 [mm] |
Aansluitschroefdraad | G1/8" |
Buiten-Ø aansluitslang | 8 [mm] |
Lengte | 25.0 [mm] |