GVM3
Inschroefdoorvoer
Serie GV
- Voor montage met slangklemmen
- Rechte uitvoering
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | M3 |
Binnen-Ø verbindingsslang | 3 [mm] |
Lengte | 9.9 [mm] |
Aansluitschroefdraad | M3 |
Binnen-Ø verbindingsslang | 3 [mm] |
Lengte | 9.9 [mm] |