Rubberen drukstukken
Serie DG

  • In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar
  • Een verpakkingseenheid bevat 6 stuks.
Maat: DG6
Bestelnr.Ø d1Maat L1Maat L2
DG66m6 [mm]5 [mm]3.5 [mm]
DG6SI6m6 [mm]5 [mm]3.5 [mm]
Maat: DG10
Bestelnr.Ø d1Maat L1Maat L2
DG1010m6 [mm]5 [mm]3.5 [mm]
DG10SI10m6 [mm]5 [mm]3.5 [mm]
Maat: DG16
Bestelnr.Ø d1Maat L1Maat L2
DG1616m6 [mm]5 [mm]3.5 [mm]
DG16SI16m6 [mm]5 [mm]3.5 [mm]
Maat: DG20
Bestelnr.Ø d1Maat L1Maat L2
DG2020m6 [mm]5 [mm]3.5 [mm]
DG20SI20m6 [mm]5 [mm]3.5 [mm]