MFS01-S-KHC-P2-PNP

Magneetveldsensor
Serie MFS

  • Voor detectie van twee zuigerposities op pneumatische cilinders
  • Eenvoudig aan te leren via bedieningselement
Technische gegevens
Detectiebereik0 ... 20 [mm]
Reproduceerbaarheid≤0,1 [mT]
SchakeluitgangPNP
SchakelfunctieMaakcontact (NO)
Bedrijfsspanning12 ... 30 [V DC]
Continustroom≤100 [mA]
Elektrische uitvoeringDC 4-draads
Schakelfrequentie7000 [Hz]
Spanningsverlies≤2,2 [V]
Stroomverbruik≤15 [mA]
Hysterese typ.1 [mT]
inschakelimpulsonderdrukkingJa
KABSTE
AansluitingstypeKabel/connector
AansluitschroefdraadM8
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede4x0,08 [mm²]
Labellengte0.3 [m]
InstallatietypeKabeluitgang radiaal
CilinderontwerpC-sleuf
Buigradius voor vaste installatie min.3xØ
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min.5xØ
Gewicht0.02 [kg]
BehuizingsmateriaalKunststof
Materiaal kabelmantelPUR
Schok- en trillingsbestendigheid30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
PolariteitsbeschermingJa
KortsluitvastJa
GoedkeuringCE
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
MTTFd-waarde799 [a]
TM-waarde20 [a]
Omgevingstemperatuur-20 ... +75 [°C]