MFS02-S-KHC-P2-PNP
Magneetveldsensor
Serie MFS
- Voor detectie van twee zuigerposities op pneumatische cilinders
- Eenvoudig aan te leren via bedieningselement
Technische gegevens
Detectiebereik | 0 ... 50 [mm] |
Reproduceerbaarheid | ≤0,1 [mT] |
Schakeluitgang | PNP |
Schakelfunctie | Maakcontact (NO) |
Bedrijfsspanning | 12 ... 30 [V DC] |
Continustroom | ≤100 [mA] |
Elektrische uitvoering | DC 4-draads |
Schakelfrequentie | 7000 [Hz] |
Spanningsverlies | ≤2,2 [V] |
Stroomverbruik | ≤15 [mA] |
Hysterese typ. | 1 [mT] |
inschakelimpulsonderdrukking | Ja |
KABSTE | |
Aansluitingstype | Kabel/connector |
Aansluitschroefdraad | M8 |
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 4x0,08 [mm²] |
Labellengte | 0.3 [m] |
Installatietype | Kabeluitgang axiaal |
Cilinderontwerp | C-sleuf |
Buigradius voor vaste installatie min. | 3xØ |
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min. | 5xØ |
Gewicht | 0.02 [kg] |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
Materiaal kabelmantel | PUR |
Schok- en trillingsbestendigheid | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Polariteitsbescherming | Ja |
Kortsluitvast | Ja |
Goedkeuring | CE |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
MTTFd-waarde | 799 [a] |
TM-waarde | 20 [a] |
Omgevingstemperatuur | -20 ... +75 [°C] |