ADP-80-000008-A
Comfort APPs
Serie ADP
- Aanpassing van onze handlingtechnologie en het MATCH - End-of-Arm-Ecosystem aan verschillende robots.
- Volledige controle direct op de teach pendant
- Handmatige bediening en voorgedefinieerde programmeringsfuncties
Technische gegevens
Bouwwijze | Comfort APPs |
Besturing | I/O |
Uitvoering | Comfort App |
LABS-vrij | Ja |
Geschikt voor | Fabrikant van robots |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Robotbesturing | AIR-3002020 – TM AI |
Opgenomen in SCM | Geen |
Fabrikant van robots | TECHMAN, Omron |
Robot-serie | TM-Serie |
Download Advanced Data Packages
Download ADP-80-000008-A