KB8-20
Klemblok
Serie KB
Technische gegevens
Bouwwijze | Klemblok |
Gewicht | 0.01 [kg] |
Bouwmaat | KB8 |
LABS-vrij | Ja |
Geschikt voor sensor-Ø | 8 [mm] |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Zimmer Cadenas | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fsuh%2Dkb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DKB8%2D20%7D&encoding=%25 |