PMB55-10
Technische gegevens
Gewicht | 0.65 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 38 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 12 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
G1 | 10.5 |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
T | 10 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Zimmer Cadenas | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB55-10},{ARTIKEL=PMB55-10} |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden