SPZ112BE12-B
Technische gegevens
Bouwwijze | EINZUGBOL |
Gewicht | 0.078 [kg] |
Schroefdraad | M12 |
Draad Mx | M10 |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
SW | 20 [mm] |
Materiaal | Roestvrij staal |
Zimmer Cadenas | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fmaschinentechnik%2Fnullpunktsp%5Fbaugruppe%2Fzubehoer%2Fspz%2Dspannbolzen%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DSPZ112BE12%2DB%7D&encoding=%25 |