ZUB0011
Technische gegevens
Gewicht | 0.5 [kg] |
Aantal uitgangen | 4 [stuk] |
Bouwmaat | ZUB |
G1 | G1/2"-IG |
Gewicht | 595 [g] |
LABS-vrij | Ja |
Maat A | 108 [mm] |
Maat B | 38 [mm] |
Maat C | 8 [mm] |
Maat D1 | 7 [mm] |
Maat E | 34 [mm] |
Maat H | 49.5 [mm] |
Maat I | 7 [mm] |
Maat L | 124 [mm] |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |