ZUB088925

Technische gegevens
BouwwijzeZuigerpositiebepaling
Gewicht0.03 [kg]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
AansluitingstypeKabel/connector
AansluitschroefdraadM8
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede4x0,08 [mm²]
BouwmaatWWR-ZUB
Bedrijfsspanning max.30 [V DC]
Bedrijfsspanning min.12 [V DC]
Bedrijfstemperatuur-20 ... +75 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+75 [°C]
Bedrijfstemperatuur min.-20 [°C]
Continustroom≤100 [mA]
InstallatietypeKabeluitgang radiaal
inschakelimpulsonderdrukkingJa
Elektrische uitvoeringDC 4-draads
BehuizingsmateriaalKunststof
Hysterese typ.0.795 [mT]
Labellengte0.3 [m]
KortsluitvastJa
LABS-vrijJa
Geschikt voor maatWWR80
REACH-conformJa
Reproduceerbaarheid≤0,1 [mT]
RoHS-conformJa
SchakeluitgangPNP
Schakelfrequentie7000 [Hz]
SchakelfunctieMaakcontact (NO)
Schakelpunten programmeerbaar2
Schok- en trillingsbestendigheid30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Spanningsverlies≤2,2 [V]
Stroomverbruik≤15 [mA]
Omgevingstemperatuur-20 ... +75 [°C]
PolariteitsbeschermingJa
Materiaal kabelmantelPUR
Zimmer Cadenashttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fzub%5Fwwr%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DZUB088925%7D&encoding=%25
GoedkeuringCE
CilinderontwerpC-sleuf
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min.5xØ
Buigradius voor vaste installatie min.3xØ
KABSTE
DetectiebereikFehlende Variable [mm]