RSTVLM23W08S-B
Technische gegevens
Aantal contacten | 8 |
Serie | RSTV |
Aansluitingstype | CRIMPKONTAKTE |
Connectietype | pen |
Aansluitschroefdraad | M23 |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
Gewicht | 0.22 [kg] |
Aantal contacten | 8 |
Serie | RSTV |
Aansluitingstype | CRIMPKONTAKTE |
Connectietype | pen |
Aansluitschroefdraad | M23 |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
Gewicht | 0.22 [kg] |