energie-element
Serie WER1000
Bestelnr. | Serie | Type overdracht | Geschikt voor | |
---|---|---|---|---|
WER1000FPL02-12-B | WER1000 | pneumatisch | Vast deel | |
WER1000LPL02-12-B | WER1000 | pneumatisch | Los deel | |
WER1000FPL04-12-B | WER1000 | pneumatisch | Vast deel | |
WER1000LPL04-12-B | WER1000 | pneumatisch | Los deel |
energie-element
Serie WER2000
Bestelnr. | Serie | Type overdracht | Geschikt voor | |
---|---|---|---|---|
WER2000FPL01-03-B | WER2000 | pneumatisch | Vast deel | |
WER2000LPL01-03-B | WER2000 | pneumatisch | Los deel | |
WER2000FPL06-12-B | WER2000 | pneumatisch | Vast deel | |
WER2000LPL06-12-B | WER2000 | pneumatisch | Los deel |
alle Energieelemente mit pneumatischer Übertragung und passend für manuelle und automatische Werkzeugwechsler
Aantal vloeistofkoppelingen | Aansluitschroefdraad | Bedrijfsdruk | Debiet per overdrager | Geschikt voor gereedschapswisselaar | Producten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | meer weten | |
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | meer weten | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | meer weten | |
6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | meer weten |