WER3000FPN01-00
![](/fileadmin/_processed_/2/2/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FPN01-00__SALL__AIN__V1_b9255d094d.png)
energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
Gegevensoverdracht | Profinet/Industrial Ethernet |
Geschikt voor | Vast deel |
Type aansluiting | Insteekverbinding |
Aansluitschroefdraad | M12 |
Serie | WER3000 |
Type overdracht | Communicatie |
Aantal contacten | 4 |
Connectietype | Bus |
Aansluitingstype | ronde connector |
Compensatiekracht | 40 [N] |
Oplossend vermogen | 40 [N] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.11 [kg] |
Suitable loose part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPN01-00 | 4 | ronde connector | M12 | ![]() |
WER3000LLN00-00-A | ![]() |