alle energie-elementen met vloeistofoverdracht en geschikt voor pneumatische gereedschapswisselaars

Aantal vloeistofkoppelingenAansluitschroefdraadBedrijfsdruk max.Debiet per overdrager max.Geschikt voor gereedschapswisselaarProducten
1 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
meer weten
1 G1/4" 150 [bar] 12 [l/min] WWR1160
WWR1200
WWR100
WWR125
WWR160
meer weten
2 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
meer weten
4 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
meer weten