Expired model
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD1700
Opbouw in doorsnede
- Hoge kracht- en koppelabsorptie
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - permanentmagneet
- Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers