Naaldgrijpers
Serie SCH

  • Traploze slaginstelling
    Stel de naaldslag afzonderlijk en traploos in via directe slagverstelling
  • Platte uitvoering
    Het compacte ontwerp bespaart kostbare installatieruimte in uw machine
  • Positiebepaling via magneetveldsensoren
    Detectie van de eindposities geeft u snellere cyclustijden en een consistente besturing
Seriekenmerken
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP30
  • Magneetveldsensor
Maat: SCH20
Bestelnr.Naaldslag instelbaar min.Naaldslag instelbaar max.Aantal naalden
SCH20-B0 [mm]6 [mm]4 [stuk]
Maat: SCH23
Bestelnr.Naaldslag instelbaar min.Naaldslag instelbaar max.Aantal naalden
SCH23-B0 [mm]6 [mm]4 [stuk]
  1. Uitschuivende naalden
    Grijpen door middel van insteken
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  3. Slaginstelling
    Door verschuiven in het langwerpige gat
  4. Aandrijving
    Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders
  5. Energievoorziening
  6. Bevestiging en positionering
  7. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren