Expired model WER106FP06
energie-element
Serie WER106
Technische gegevens
Bedrijfsdruk | -0.6 ... 10 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | Fehlende Variable [°C] |
Gewicht | 0.25 [kg] |
Bedrijfsdruk | -0.6 ... 10 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | Fehlende Variable [°C] |
Gewicht | 0.25 [kg] |