SV14AI

Filter
Serie SV

  • Bijzonderheden
    Uitvoering met binnendraad bovenaan Reactiegedrag afhankelijk van volumestroom Sluiten van de vacuümleiding wanneer de zuiggrijpers niet bezet zijn Behoud van het systeemvacuüm
Technische gegevens
G1G1/4"
G2G1/4"
Maat A11 [mm]
Maat C10 [mm]
Maat H26 [mm]
SW17 [mm]