Werktuigwisselaar
Serie HWR2000
- Vervangen in luttele seconden
Verminder uw instelkosten en minimaliseer stilstandtijden door uw werktuig in enkele seconden te verwisselen - Geïntegreerde luchtwisselaar
Voor de voeding van pneumatische aandrijvingen. Via optioneel verkrijgbare energie-elementen kunnen extra media worden overgebracht. - Verliesbescherming inbegrepen
Onbedoeld vallen van het werkstuk is onmogelijk - dit betekent maximale veiligheid voor mens en machine
Maat: HWR2031 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Debiet per overdrager | |
---|---|---|---|---|
HWR2031F | TK 31,5 | 4 [Aantal] | 150 [l/min] | |
HWR2031L | TK 31,5 | 4 [Aantal] | 150 [l/min] | |
Maat: HWR2040 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Debiet per overdrager | |
HWR2040F | TK 40 | 4 [Aantal] | 150 [l/min] | |
HWR2040L | TK 40 | 4 [Aantal] | 150 [l/min] | |
Maat: HWR2050 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Debiet per overdrager | |
HWR2050F | TK 50 | 8 [Aantal] | 150 [l/min] | |
HWR2050L | TK 50 | 8 [Aantal] | 150 [l/min] |
- Vast deel
Voor montage aan de robotzijde - Robotflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Excentrische bout voor vergrendeling
Met veer-ondersteunde vergrendelingsfunctie - vergrendelingsbout
Aangepast aan de vergrendelingshuls - Bevestiging energie-element
- Geïntegreerde luchttoevoer
Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk - Los deel
Voor montage aan de werktuigzijde