Haakse zwenkeenheid
Serie SWM1000

"De slanke"

  • Geoptimaliseerd ontwerp
    Aangepast aan een portaalas, kunt u de eenheid ruimtebesparend in uw machinelading integreren
  • Grote montageflens
    Het grote schroefvlak vereenvoudigt uw constructie en maakt een veilige bevestiging van de vervolgwerktuigen mogelijk
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Maat: SWM1035
Bestelnr.ZwenkhoekZwenkhoek instelbaar +/-Draaimoment 0°
SWM103590 [°]3 [°]10 [Nm]
Maat: SWM1045
Bestelnr.ZwenkhoekZwenkhoek instelbaar +/-Draaimoment 0°
SWM104590 [°]3 [°]21 [Nm]
Maat: SWM1054
Bestelnr.ZwenkhoekZwenkhoek instelbaar +/-Draaimoment 0°
SWM105490 [°]3 [°]40 [Nm]
Maat: SWM1063
Bestelnr.ZwenkhoekZwenkhoek instelbaar +/-Draaimoment 0°
SWM106390 [°]3 [°]64 [Nm]
Maat: SWM1080
Bestelnr.ZwenkhoekZwenkhoek instelbaar +/-Draaimoment 0°
SWM108090 [°]3 [°]150 [Nm]
  1. Bevestiging en positionering
  2. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  3. Smoorschroefverbinding
    voor snelheidsregeling Inbegrepen in de levering
  4. Instelbare eindpositie
    +/- 3° instelbare eindpositie
  5. montageflens
    Voor de verbinding van de klantspecifieke toepassingen
  6. Krachtoverbrenging 90° zwenken
    Kniegelenkprincipe
  7. Gepatenteerde, hydraulische schokdempers
    Verstelbare eindpositiedemping