FS14A-25

Compensatie-elementen
Serie FS

  • Bijzonderheden
    Veerplunjer met dempingsveer Plunjerstang met hoge sterkte Soepele compensatie van hoogteverschillen
Technische gegevens
G1M20x1,5
G2G1/8"
G3G1/4"
Maat A13 [mm]
Maat C40 [mm]
Maat E40.5 [mm]
Maat F25 [mm]
Maat H86 [mm]
Maat I8.5 [mm]
SW24 [mm]