FS18A-15V

Compensatie-elementen
Serie FSV

  • Bijzonderheden
    Veerplunjer met dempingsveer Plunjerstang met hoge sterkte Soepele compensatie van hoogteverschillen
Technische gegevens
G1M16x1
G2G1/8"
G3G1/8"
Maat A8 [mm]
Maat C30 [mm]
Maat E28.5 [mm]
Maat F15 [mm]
Maat H73.5 [mm]
Maat I6.5 [mm]
SW22 [mm]