Zuigvinger veerbelast
Serie SO-303

Maat: SO-303
Bestelnr.G1G2Maat A
SO-30311010M5M510 [mm]
SO-30311020M5M510 [mm]
SO-30322015G1/8"G1/8"15 [mm]
SO-30322035G1/8"G1/8"15 [mm]
SO-30323015G1/4"G1/8"15 [mm]
SO-30323035G1/4"G1/8"15 [mm]
SO-30332020G1/8"G1/8"20 [mm]
SO-30332040G1/8"G1/8"20 [mm]
SO-30333020G1/4"G1/4"20 [mm]
SO-30333040G1/4"G1/4"20 [mm]