OV10-30NA

Zuignap
Serie OV

  • Toepassingsgebieden
    Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Afhankelijk van type metalen bodemplaat Flexibele afdichtlippen Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen16 [N]
Volumes0.6 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat A1.2 [mm]
Maat B10 [mm]
Maat D212 [mm]
Maat H12 [mm]
Maat L30 [mm]