OV12-36SA

Zuignap
Serie OV

  • Toepassingsgebieden
    Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Afhankelijk van type metalen bodemplaat Flexibele afdichtlippen Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen29 [N]
Volumes0.8 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat A1 [mm]
Maat B12 [mm]
Maat D212.5 [mm]
Maat H12 [mm]
Maat L36 [mm]