OV15-45L

Zuignap
Serie OV

  • Toepassingsgebieden
    Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Afhankelijk van type metalen bodemplaat Flexibele afdichtlippen Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen45 [N]
Volumes2.3 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat A2 [mm]
Maat B15 [mm]
Maat D216.5 [mm]
Maat H22 [mm]
Maat L45 [mm]