OV20-60TPU

Zuignap
Serie OV

  • Toepassingsgebieden
    Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Afhankelijk van type metalen bodemplaat Flexibele afdichtlippen Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen82 [N]
Volumes3.4 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat A2.5 [mm]
Maat B20 [mm]
Maat D218 [mm]
Maat H22 [mm]
Maat L60 [mm]