OV35-100TPU

Zuignap
Serie OV

  • Toepassingsgebieden
    Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Afhankelijk van type metalen bodemplaat Flexibele afdichtlippen Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen240 [N]
Volumes11.8 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat A3 [mm]
Maat B35 [mm]
Maat D219 [mm]
Maat H22 [mm]
Maat L100 [mm]