OV5-15L

Zuignap
Serie OV

  • Toepassingsgebieden
    Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Afhankelijk van type metalen bodemplaat Flexibele afdichtlippen Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen5 [N]
Volumes0.2 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat A0.6 [mm]
Maat B5 [mm]
Maat D28.5 [mm]
Maat H12 [mm]
Maat L15 [mm]