OV8-24TPU

Zuignap
Serie OV

  • Toepassingsgebieden
    Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Afhankelijk van type metalen bodemplaat Flexibele afdichtlippen Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen12 [N]
Volumes0.4 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat A1.6 [mm]
Maat B8 [mm]
Maat D212.3 [mm]
Maat H12 [mm]
Maat L24 [mm]