SF10TPU

Zuignap
Serie V-SF

  • Toepassingsgebieden
    Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen6 [N]
Hefkracht2.2 [N]
Volumes0.5 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat D110 [mm]
Maat D210 [mm]
Maat H min.10 [mm]
Maat H max.14 [mm]