SF15L

Zuignap
Serie V-SF

  • Toepassingsgebieden
    Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen12 [N]
Hefkracht4 [N]
Volumes1.1 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat D115 [mm]
Maat D210.2 [mm]
Maat H min.10 [mm]
Maat H max.15.5 [mm]