SF18SA

Zuignap
Serie V-SF

  • Toepassingsgebieden
    Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen20 [N]
Hefkracht6 [N]
Volumes1.8 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat D118 [mm]
Maat D212 [mm]
Maat H min.11 [mm]
Maat H max.18.7 [mm]