SF24TPU

Zuignap
Serie V-SF

  • Toepassingsgebieden
    Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen35 [N]
Hefkracht9.5 [N]
Volumes4.5 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D124 [mm]
Maat D216.5 [mm]
Maat H min.18 [mm]
Maat H max.26 [mm]