SF30NA

Zuignap
Serie V-SF

  • Toepassingsgebieden
    Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen55 [N]
Hefkracht13 [N]
Volumes8.9 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D130 [mm]
Maat D217 [mm]
Maat H min.22 [mm]
Maat H max.35 [mm]