SF40SI

Zuignap
Serie V-SF

  • Toepassingsgebieden
    Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen97 [N]
Hefkracht25 [N]
Volumes19.5 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D140 [mm]
Maat D218 [mm]
Maat H min.27 [mm]
Maat H max.43 [mm]