SF50TPU

Zuignap
Serie V-SF

  • Toepassingsgebieden
    Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen157 [N]
Hefkracht42 [N]
Volumes32 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D150 [mm]
Maat D220 [mm]
Maat H min.30 [mm]
Maat H max.48 [mm]