SF60

Zuignap
Serie V-SF

  • Toepassingsgebieden
    Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen225 [N]
Hefkracht54 [N]
Volumes62 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D160 [mm]
Maat D220 [mm]
Maat H min.35 [mm]
Maat H max.58 [mm]