SF85L

Zuignap
Serie V-SF

  • Toepassingsgebieden
    Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen443 [N]
Hefkracht90 [N]
Volumes166 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D185 [mm]
Maat D224.5 [mm]
Maat H min.50 [mm]
Maat H max.76 [mm]