SFK24SI

Zuignap
Serie SFK

  • Toepassingsgebieden
    Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen36 [N]
Hefkracht11 [N]
Volumes3.8 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D124 [mm]
Maat D217 [mm]
Maat H min.13 [mm]
Maat H max.19 [mm]