SFK30TPU

Zuignap
Serie SFK

  • Toepassingsgebieden
    Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen57 [N]
Hefkracht14.5 [N]
Volumes5.8 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D130 [mm]
Maat D217 [mm]
Maat H min.15 [mm]
Maat H max.22 [mm]