SFK40TPU

Zuignap
Serie SFK

  • Toepassingsgebieden
    Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen101 [N]
Hefkracht28 [N]
Volumes10.4 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D140 [mm]
Maat D217 [mm]
Maat H min.20 [mm]
Maat H max.27 [mm]