SFO15-45SI

Zuignap
Serie SFO

  • Toepassingsgebieden
    Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen Inzetveer van roestvrij staal om de vorm van de zuignap te stabiliseren en te behouden
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen49 [N]
Hefkracht10 [N]
Volumes6.1 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat B15 [mm]
Maat D217.5 [mm]
Maat H min.19 [mm]
Maat H max.28.5 [mm]
Maat L min.45 [mm]