SFO25-75NA

Zuignap
Serie SFO

  • Toepassingsgebieden
    Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen Inzetveer van roestvrij staal om de vorm van de zuignap te stabiliseren en te behouden
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen139 [N]
Hefkracht35 [N]
Volumes20.4 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat B25 [mm]
Maat D217.5 [mm]
Maat H min.22 [mm]
Maat H max.34.5 [mm]
Maat L min.75 [mm]