SFO8-25SA

Zuignap
Serie SFO

  • Toepassingsgebieden
    Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen Inzetveer van roestvrij staal om de vorm van de zuignap te stabiliseren en te behouden
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen15 [N]
Hefkracht3.5 [N]
Volumes0.9 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat B8 [mm]
Maat D210 [mm]
Maat H min.14.5 [mm]
Maat H max.18.5 [mm]
Maat L min.25 [mm]