SGF10TPU

Zuignap
Serie SGF

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en licht gebogen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Zuigdiameter van 6 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen6 [N]
Volumes0.07 [cm³]
Aansluitingstype4/6
G1M4
Maat D110 [mm]
Maat H6 [mm]
Maat L10 [mm]