SGF130NA

Zuignap
Serie SGF

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en licht gebogen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Zuigdiameter van 6 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen1042 [N]
Volumes89 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D1130 [mm]
Maat D224.5 [mm]
Maat H35 [mm]