SGF15TPU

Zuignap
Serie SGF

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en licht gebogen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Zuigdiameter van 6 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen13 [N]
Volumes0.4 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat D115 [mm]
Maat D210 [mm]
Maat H11 [mm]